Signalsäule Modlight70 Pro bestückt mit LED-Modulen
weiss,blau,gruen,rot und Summermodul, M12 Stecker Abgang unten
ArtNr.: | 4000-76705-7651900 |
Gewicht: | 0.53 kg |
Ursprungsland: | ID |
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 21,6 V |
Betriebsspannung DC max. | 26,4 V |
Stromaufnahme max. | 430 mA |
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 334 mm |
---|---|
Breite | 70 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Lagertemperatur min. | -30 °C |
Lagertemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Kodierung | A |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | 24 V DC (0 V) |
PIN 2 | LED-Modul RD |
PIN 3 | 0 V (24 V DC) |
PIN 4 | LED-Modul CL |
PIN 5 | LED-Modul YE |
PIN 6 | LED-Modul BU |
PIN 7 | LED-Modul GN |
PIN 8 | - |
Anschlusstyp 2
Befestigungsart | Bajonettverschluss |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371230 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371230 |
ECLASS-7.0 | 27371230 |
ECLASS-8.0 | 27371230 |
ECLASS-9.0 | 27371230 |
ECLASS-10.1 | 27371230 |
ECLASS-11.1 | 27371230 |
ECLASS-12.0 | 27371230 |
ETIM-5.0 | EC001042 |
GTIN | 4048879825382 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85318070 |
Zubehör
---- Rohr für Signalsäule ----
---- Fuß für Signalsäule ----
---- Befestigungswinkel für Signalsäule ----
---- Bezeichnungsschild ----