T-Stück M12-Bu 8p / M12-St 3p + M12-St 4p + Ltg
ArtNr.: | 334011 |
Gewicht: | 0.036 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
T-Stück (SlimLine) M12 – M12
3-polig, geschirmt
Anschlussleitung 0.15 m
Verteilfunktion (NO)
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
3-polig, geschirmt
Anschlussleitung 0.15 m
Verteilfunktion (NO)
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
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
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879252461 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |