Modlight50/70 Magnetfuß mit Verschraubung M16x1,5
Kabeleinführung seitlich
ArtNr.: | 4000-75070-0000920 |
Gewicht: | 0.365 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Magnetfuß
mit Verschraubung (M16×1.5 mm)
mit Verschraubung (M16×1.5 mm)
Technische Daten
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Aluminium |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 35 mm |
---|---|
Breite | 70 mm |
Tiefe | 70 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371235 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371235 |
ECLASS-7.0 | 27371235 |
ECLASS-8.0 | 27371235 |
ECLASS-9.0 | 27371235 |
ECLASS-10.1 | 27371235 |
ECLASS-11.1 | 27371235 |
ECLASS-12.0 | 27371235 |
ETIM-5.0 | EC002557 |
GTIN | 4048879031097 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85319000 |