Modlight Illumix Classic Line 24W
RGBW-LED Maschinenleuchte, IP67, 24VDC, M12 Anschluss
ArtNr.: | 4000-75801-1416024 |
Gewicht: | 1.264 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Modlight Illumix Classic Line
24 W
24 W
Technische Daten
Generelle Produktinformationen
URI Hersteller | https://www.murrelektronik.com/ |
---|---|
URI Produkt | https://shop.murrelektronik.com/4000-75801-1416024 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 21,6 V |
Betriebsspannung DC max. | 27,6 V |
Leistungsaufnahme max. | 39,6 W |
Leistungsaufnahme Beleuchtung weiß | 24 W |
Leistungsaufnahme rot | 14,4 W |
Leistungsaufnahme grün | 10,8 W |
Leistungsaufnahme blau | 14,4 W |
HMI | Beleuchtungseigenschaften
LED-Lebensdauer L70 min. | 52000 h |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2019/2015) | D |
Anzahl Lichtquellen | 4 |
Ausstrahlwinkel min. | 120 ° |
Farbtemperatur | 5700 K |
Farbwiedergabe (Ra) min. | 80 |
Lichtausbeute | 147 lm/W |
Lichtfarbe | Tageslichtweiß |
Lichtstrom Beleuchtung weiß | 3524 lm |
Lichtstrom rot | 880 lm |
Lichtstrom grün | 1368 lm |
Lichtstrom blau | 516 lm |
Installation | Anschluss
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Installation | Pin-Belegung
Kodierung | A |
---|---|
Polzahl | 5 |
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN | 2000 m |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Schutzklasse (EN IEC 61140) | III |
Geräteschutz | Mechanisch
Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Schwingfestigkeit (EN IEC 60068-2-6) | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz) |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | eloxiert |
---|---|
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Leuchtenabdeckung | diffuses Einscheibensicherheitsglas (ESG) |
Materialstärke Leuchtenabdeckung | 4 mm |
Mechanische Daten | Montagedaten
Nettogewicht | 1270 g |
---|---|
Höhe | 40 mm |
Breite | 760 mm |
Tiefe | 37 mm |
Schraubkopfdurchmesser max. | 7,2 mm |
Schraubkopfgewinde max. | M4 |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Lagertemperatur min. | -30 °C |
Lagertemperatur max. | 50 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 5 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % |
Umweltproduktkonformität
REACH | compliant |
---|---|
RoHS | 2011/65/EU |
Konformität
CE | 2014/30/EU |
---|---|
UKCA | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
Zulassungen
UL | E473165, UL2108 IFDR |
---|---|
ULc | E473165, CSA C22.2 No.250.0 IFDR7 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27110306 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110345 |
ECLASS-10.1 | 27110345 |
ECLASS-11.1 | 27110345 |
ECLASS-12.0 | 27110345 |
ETIM-5.0 | EC000348 |
GTIN | 4065909086834 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 94054239 |
Zubehör
---- Sensor-Aktor-Kabel ----