LED-Anzeigebaustein blau
LED 5mm - 24V AC/DC - 15mA - IP67
ArtNr.: | 72631 |
Gewicht: | 0.008 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
(blau)
24 V AC/DC
Schutzart IP67
24 V AC/DC
Schutzart IP67
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung AC min. | 20,4 V |
Betriebsspannung AC max. | 26,4 V |
Betriebsspannung DC | 24 V |
Betriebsspannung DC min. | 20,4 V |
Betriebsspannung DC max. | 26,4 V |
Stromaufnahme min. | 13 mA |
Stromaufnahme max. | 17 mA |
Installation | Anschluss
Anschlussinformation | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten
Durchmesser LED | 5 mm |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | grau |
---|---|
Material Gehäuse | PVC |
Mechanische Daten | Montagedaten
Durchmesser Frontplattenbohrung | 8 mm |
---|---|
Höhe | 18,5 mm |
Breite | 12 mm |
Tiefe | 53 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
GTIN | 4048879040686 |
Verpackungseinheit | 10 |
Zolltarifnummer | 85318070 |