LED-ANZEIGE GELB 110V AC/DC IP67
Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: | 72617 |
Gewicht: | 0.008 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
(gelb)
110 V AC/DC
Schutzart IP67
mit Berührungsschutz
110 V AC/DC
Schutzart IP67
mit Berührungsschutz
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 110 V |
---|---|
Betriebsspannung AC min. | 95 V |
Betriebsspannung AC max. | 121 V |
Betriebsspannung DC | 110 V |
Betriebsspannung DC min. | 95 V |
Betriebsspannung DC max. | 121 V |
Stromaufnahme min. | 4,5 mA |
Stromaufnahme max. | 5,5 mA |
Installation | Anschluss
Anschlussinformation | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten
Durchmesser LED | 5 mm |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | grau |
---|---|
Material Gehäuse | PVC |
Mechanische Daten | Montagedaten
Durchmesser Frontplattenbohrung | 8 mm |
---|---|
Höhe | 18,5 mm |
Breite | 12 mm |
Tiefe | 54 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27261590 |
ECLASS-8.0 | 27261590 |
ECLASS-9.0 | 27261590 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
GTIN | 4048879040730 |
Verpackungseinheit | 10 |
Zolltarifnummer | 85318070 |