Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung
MKDP/S-Z 16
ArtNr.: | 4000-70202-0003000 |
Gewicht: | 0.05 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Passend für Standardausschnitt 16-polige Industriesteckverbinder
Blindplatte
Blindplatte
Technische Daten
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | PP |
Mechanische Daten | Montagedaten
Nettogewicht | 50 g |
---|---|
Höhe Ausschnitt | 36 mm |
Breite Ausschnitt | 86 mm |
Höhe | 61 mm |
Breite | 123 mm |
Tiefe | 11 mm |
Lochdurchmesser | 5,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Umweltproduktkonformität
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | (EC) No 1907/2006 |
RoHS | 2011/65/EU & 2015/863 |
China RoHS II | SJ/T 11364-2014 - e |
California Proposition 65 | Compliant |
WEEE | 2012/19/EU | Category 5 |
Halogen-free-Material | IEC 61249-2-21 |
Pb-free-Material | 2011/65/EU |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.1 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4065909062111 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 39269097 |