Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung
KDT/ZE 14
ArtNr.: | 4000-70403-0001140 |
Gewicht: | 0.004 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Tüllen klein mit Kabelbinderöse
Kabeldurchmesser (14...15 mm)
Verkauf nur in Verpackungseinheiten
Kabeldurchmesser (14...15 mm)
Verkauf nur in Verpackungseinheiten
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 14 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 15 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879031936 |
Verpackungseinheit | 10 |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Zubehör
---- Kabelführung für Schränke ----