Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68223-0000000,
Einsatz 4000-68000-0010000 + 4000-68000-1700000
ArtNr.: | 4000-68223-0011700 |
Gewicht: | 0.519 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Produkt verbinden
Datenkabelalle anzeigen
Technische Daten
Rahmen
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Betriebstemperatur min. | -10 °C |
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 60 °C |
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm |
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm |
Beschichtung Gehäuse | oberflächenveredelt |
Farbe Deckel | transparent |
Material Deckel | PC |
Material Gehäuse | Feinzinkdruckguss |
Schirmblech
Anschlussinformation | Gewinde M4 |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,9 Nm |
Deutschland (VDE)
Anschlussquerschnitt max. | 6 mm² |
---|---|
AWG-Nummer max. | 10 |
Betriebsspannung AC | 250 V |
Betriebsstrom | 16 A |
Statusanzeige LED | gelb |
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
Polzahl | 2 + PE |
Anschlüsse pro Pol | 2 |
Schutzkontakt vorhanden | ja |
SUB-D9
Betriebsspannung AC | 48 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 48 V |
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
Betriebsstrom | 3 A |
Betriebsstrom max. (UL) | 175 mA |
Familie-Bauform | SUB-D9 |
Familie-Bauform Rückseite | SUB-D9 |
Geschlecht | female |
Geschlecht Rückseite | male |
Verriegelungsart | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
Polzahl | 9 |
SUB-D25
Betriebsspannung AC | 48 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 48 V |
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
Betriebsstrom | 3 A |
Betriebsstrom max. (UL) | 175 mA |
Familie-Bauform | SUB-D25 |
Familie-Bauform Rückseite | SUB-D25 |
Geschlecht | female |
Geschlecht Rückseite | Lötanschluss |
Verriegelungsart | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
Polzahl | 25 |
RJ45
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
Betriebsstrom max. (UL) | 175 mA |
Familie-Bauform | RJ45 |
Familie-Bauform Rückseite | RJ45 |
Kabelkategorie min. | Cat5e |
Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879033176 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |