Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68123-0000000
Einsatz 4000-68000-0020000 + 4000-68000-0970000
ArtNr.: | 4000-68123-0020970 |
Gewicht: | 0.856 kg |
Ursprungsland: | DE |
Produkt verbinden
Datenkabelalle anzeigen
Technische Daten
Rahmen
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Betriebstemperatur min. | -10 °C |
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 60 °C |
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm |
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm |
Beschichtung Gehäuse | oberflächenveredelt |
Material Gehäuse | Feinzinkdruckguss |
Schirmblech
Anschlussinformation | Gewinde M4 |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,9 Nm |
Deutschland (VDE)
Anschlussquerschnitt max. | 6 mm² |
---|---|
AWG-Nummer max. | 10 |
Betriebsspannung AC | 250 V |
Betriebsstrom | 16 A |
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
Polzahl | 2 + PE |
Anschlüsse pro Pol | 2 |
Schutzkontakt vorhanden | ja |
USB
Betriebsspannung AC | 48 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 48 V |
Betriebsspannung DC (UL-listed) | 42,4 V |
Betriebsstrom max. | 500 mA |
USB Spezifikation | 2.0 |
Übertragungsrate max. | 480 MBit/s |
Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
RJ45
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
Betriebsstrom max. (UL) | 175 mA |
Familie-Bauform | RJ45 |
Familie-Bauform Rückseite | RJ45 |
Kabelkategorie min. | Cat5e |
Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879731737 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |