Modlink MSDD Steckdoseneinsatz USA 2xNEMA 5-15
GFCI 125VAC/15A
ArtNr.: | 4000-68000-3220000 |
Gewicht: | 0.124 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
USA (2× NEMA-GFCI 5-15)
(Ground Fault Circuit Interrupter) Fehlerstromschutzschalter
Schraubklemmen
(Ground Fault Circuit Interrupter) Fehlerstromschutzschalter
Schraubklemmen
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 88 mm |
---|---|
Breite | 51 mm |
Tiefe | 27 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Lagertemperatur max. | 70 °C |
USA
Anschlussquerschnitt max. | 6 mm² |
---|---|
AWG-Nummer max. | 10 |
Betriebsspannung AC | 125 V |
Betriebsstrom | 15 A |
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
Polzahl | 2 + PE |
Anschlüsse pro Pol | 2 |
Schutzkontakt vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879037280 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |