Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Deutschland
250VAC/16A gelb
ArtNr.: | 4000-68000-3200000 |
Gewicht: | 0.045 kg |
Ursprungsland: | HU |
Beschreibung
Deutschland (VDE) gelb
Federkraftklemmen: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)
Federkraftklemmen: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 88 mm |
---|---|
Breite | 51 mm |
Tiefe | 41 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Lagertemperatur max. | 60 °C |
Deutschland (VDE)
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
---|---|
AWG-Nummer max. | 14 |
Betriebsspannung AC | 250 V |
Betriebsstrom | 16 A |
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
Polzahl | 2 + PE |
Anschlüsse pro Pol | 2 |
Schutzkontakt vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879429603 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |