Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach VDE orange
2xRJ45 Bu/Bu + Ausschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter
ArtNr.: | 4000-68000-4430004 |
Gewicht: | 0.115 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
1× Deutschland (VDE) orange
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
1× FI-Ausschnitt
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
1× FI-Ausschnitt
Technische Daten
Generelle Produktinformationen
Herstellername | Murrelektronik |
---|---|
Herstellerproduktbezeichnung | Fr. Modul VDE orange + 2xRJ45, RCD-cutout |
URI Hersteller | https://www.murrelektronik.com/ |
URI Produkt | https://shop.murrelektronik.com/4000-68000-4430004 |
Kompatibilität | Kompatibel zu
~ | 4000-68522-0000001 | Rahmenmodul 2-fach transp. 3mm Doppelb. |
---|---|
~ | 4000-68524-0000003 | Rahmenmodul 2-fach grau Daimler |
~ | 4000-68524-0000001 | Rahmenmodul 2-fach grau 3mm Doppelbart |
~ | 4000-68523-0000003 | Rahmenmodul 2-fach metallic Daimler |
~ | 4000-68523-0000001 | Rahmenmodul 2-fach metallic 3mm Doppelb. |
~ | 4000-68522-0000003 | Rahmenmodul 2-fach transparent Daimler |
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN | 2000 m |
---|---|
Schutzart frontseitig (EN IEC 60529) | IP20 |
Schutzart rückseitig (EN IEC 60529) | IP00 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Bezeichnungsschild | PC |
---|---|
Material Kombieinsatz | PBT |
Mechanische Daten | Montagedaten
Nettogewicht | 115 g |
---|---|
Höhe | 87,5 mm |
Breite | 115,5 mm |
Tiefe | 69 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -5 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Lagertemperatur min. | -10 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Umweltklasse (IEC 60721) | 3K3 |
Umweltproduktkonformität
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | (EC) No 1907/2006 |
RoHS | 2011/65/EU - Exception 6(c) |
China RoHS | SJ/T 11364-2014 - EPUP-50 |
California Proposition 65 | California Prop. 65 |
WEEE | 2012/19/EU |
Konformität
CE | 2014/35/EU, 2011/65/EU |
---|
Bestückung 1
Abisolierlänge | 13 mm |
---|---|
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
Landesausführung | Deutschland |
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Nennspannung AC max. | 250 V |
Nennstrom | 16 A |
Farbe Gehäuse | orange |
Material Gehäuse | PC |
Polzahl | 2 + PE |
Schutzkontakt vorhanden | ja |
Bestückung 2
Ausführung Netzwerkschnittstelle | Gender Changer |
---|---|
Familie-Bauform | RJ45 |
Geschlecht | female |
Kabelkategorie min. | Cat5e |
Steckzyklen min. | 50 |
Betriebsspannung AC max. | 30 V |
Betriebsspannung DC max. | 42,4 V |
Betriebsstrom max. | 175 mA |
Geschirmt | ja |
Befestigungsart | gesteckt, Schnappverriegelung |
Beschichtung Gehäuse | verzinnt |
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | V-0 |
Material Kontakt | Phosphorbronze |
Polzahl | 8 |
Bestückung 3
Anschlussart | Gewinde , M4 |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,9 Nm |
Material Schirmblech | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
Bestückung 4
Aussparung | für FI/LS Schutzschalter |
---|---|
Bestückbar mit | Siemens 5SU1356-7KK10, oder baugleich |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4065909069639 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |