Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach USA 2xNEMA 5-15
GFCI+1xRJ45 Bu/Bu + 1xUSB-A Bu/Bu + 1x3A Sicherung
ArtNr.: | 4000-68000-4100000 |
Gewicht: | 0.276 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
2× NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen)
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
1× USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A
1× Sicherung (3 A)
mit Berührungsschutz
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
1× USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A
1× Sicherung (3 A)
mit Berührungsschutz
Produkt verbinden
Datenkabelalle anzeigen
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 88 mm |
---|---|
Breite | 110 mm |
Tiefe | 72 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Sicherung
Betriebsspannung AC | 250 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 32 V |
Nennstrom | 3 A |
USA
Anschlussquerschnitt max. | 6 mm² |
---|---|
AWG-Nummer max. | 10 |
Betriebsspannung AC | 125 V |
Betriebsstrom | 15 A |
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
Polzahl | 2 + PE |
Anschlüsse pro Pol | 2 |
Schutzkontakt vorhanden | ja |
USB
Betriebsspannung AC | 48 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 48 V |
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
Betriebsstrom | 1,5 A |
USB Spezifikation | 3.0 |
Übertragungsrate max. | 5000 MBit/s |
Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
RJ45
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
Betriebsstrom max. (UL) | 175 mA |
Familie-Bauform | RJ45 |
Familie-Bauform Rückseite | RJ45 |
Kabelkategorie min. | Cat5e |
Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879369251 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |