Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz
2xBNC Bu/Bu
ArtNr.: | 4000-68000-1900000 |
Gewicht: | 0.042 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
BNC; BNC
2× BNC (Buchse/Buchse)
2× BNC (Buchse/Buchse)
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 88 mm |
---|---|
Breite | 51 mm |
Tiefe | 33 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. | 5 °C |
---|---|
Lagertemperatur max. | 40 °C |
BNC
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
Betriebsstrom max. (UL) | 175 mA |
Familie-Bauform | BNC |
Geschlecht | female |
Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
Polzahl | 2 + PE |
Schutzkontakt vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037372 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |