Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz
4×USB-A Bu/Bu
ArtNr.: | 4000-68000-0950000 |
Gewicht: | 0.09 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
USB; USB; USB; USB (Bauf. A)
4× USB (Buchse/Buchse) Bauf. A
4× USB (Buchse/Buchse) Bauf. A
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 88 mm |
---|---|
Breite | 51 mm |
Tiefe | 45 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Lagertemperatur max. | 60 °C |
USB
Betriebsspannung AC | 48 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 48 V |
Betriebsspannung DC (UL-listed) | 42,4 V |
Betriebsstrom max. | 500 mA |
USB Spezifikation | 2.0 |
Übertragungsrate max. | 480 MBit/s |
Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037792 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |