Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz
1xSUB-D25 Bu/St + 1xSUB-D9 Blind
ArtNr.: | 4000-68000-0740000 |
Gewicht: | 0.039 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
SUB-D25
1× SUB-D25 (Buchse/Stift)
1× SUB-D9 (Blindabdeckung)
1× SUB-D25 (Buchse/Stift)
1× SUB-D9 (Blindabdeckung)
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 88 mm |
---|---|
Breite | 51 mm |
Tiefe | 40 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Lagertemperatur max. | 60 °C |
SUB-D25
Betriebsspannung AC | 48 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 48 V |
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
Betriebsstrom | 3 A |
Betriebsstrom max. (UL) | 175 mA |
Familie-Bauform | SUB-D25 |
Familie-Bauform Rückseite | SUB-D25 |
Geschlecht | female |
Geschlecht Rückseite | male |
Verriegelungsart | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
Polzahl | 25 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037884 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |