IO-Link Device mit zwei Taster (2 Schließer)
RGB Beleuchtung
ArtNr.: | 69202 |
Gewicht: | 0.121 kg |
Ursprungsland: | HU |
Beschreibung
2 Taster (Schließer)
RGB-Beleuchtung (flexible Farbauswahl inkl. Blink- und Dimmer-Modus)
M12-Anschluss (4-polig, A-kodiert)
Gehäuse IP65
RGB-Beleuchtung (flexible Farbauswahl inkl. Blink- und Dimmer-Modus)
M12-Anschluss (4-polig, A-kodiert)
Gehäuse IP65
Technische Daten
Generelle Produktinformationen
Dual-Use | nein |
---|---|
Geeignet für Außenanwendung | nein |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 19,2 V |
Betriebsspannung DC max. | 28,8 V |
Betriebsstrom max. | 100 mA |
Industrielle Kommunikation
Updatefähig | ja |
---|
Industrielle Kommunikation | IO-Link
IO-Link Revision ID | V1.1.2 |
---|---|
IO-Link Zykluszeit min. | 5 ms |
IO-Link Übertragungsrate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN | 2000 m |
---|---|
Schutzart frontseitig (EN IEC 60529) | IP65 |
Schutzart rückseitig (EN IEC 60529) | IP65 |
Schutzklasse (EN IEC 61140) | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 1000000 Zyklen |
---|---|
Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
Schwingfestigkeit (EN IEC 60068-2-6) | 0,35 mm (10 ... 60 Hz), 5 g (60 ... 500 Hz) |
Mechanische Daten
Anzahl Kontakte (als Schließer) | 2 |
---|---|
Anzahl Taster | 2 |
Beleuchtbar | ja |
Betätiger Position 1 | Leuchtdrucktaster |
Betätiger Position 2 | Leuchtdrucktaster |
Betätigungsfunktion | tastend |
Farbe | hellgrau |
Farbe Blende | farblos |
Farbe Frontring | silbermetallic |
Farbe Leuchtmittel | RGB |
Form Bund | rund |
Typ Leuchtmittel | LED |
Mechanische Daten | Montagedaten
Nettogewicht | 121 g |
---|---|
Befestigungsart | Montageclip |
Höhe | 35,6 mm |
Breite | 40 mm |
Länge | 132,2 mm |
Umgebungseigenschaften | Elektromagnetische Verträglichkeit
Störaussendung | Störaussendung in Wohnbereichen (IEC 61000-6-3) |
---|---|
Störfestigkeit | Störfestigkeit für Industriebereiche (IEC 61000-6-2) |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 25 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 75 % |
Umweltproduktkonformität
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
RoHS | 2011/65/EU & 2015/863 - Exception 7(a)&7(c)I |
China RoHS II | SJ/T 11364-2014 - EPUP-20 |
California Proposition 65 | Ni CAS No.7440-02-0 |
WEEE | 2012/19/EU | Category 5 |
Konformität
CE | 2011/65/EU, 2014/30/EU |
---|---|
UKCA | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
Zulassungen
UR | E172109 |
---|---|
URc | E172109 |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Port |
---|
Anschlusstyp 1
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Familie-Bauform | M12 |
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (US) (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V (US) (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.1 | 27371216 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371216 |
ECLASS-8.0 | 27371216 |
ECLASS-9.0 | 27371216 |
ECLASS-10.1 | 27371216 |
ECLASS-11.1 | 27371216 |
ECLASS-12.0 | 27371216 |
GTIN | 4065909069080 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85365011 |
Zubehör
---- Bezeichnungsschild ----