E-Stop 22 2NC M12(5)
Not-Halt Taster
ArtNr.: | 69051 |
Gewicht: | 0.039 kg |
Ursprungsland: | HU |
Beschreibung
E-Stop 22 2NC M12(5)
Not-Halt Taster
Einbauöffnung 22,3 mm
Anschluss M12 (5-polig)
Not-Halt Taster
Einbauöffnung 22,3 mm
Anschluss M12 (5-polig)
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Bemessungsbetriebsspannung AC-15 | 35 V |
---|---|
Bemessungsbetriebsspannung DC-13 | 35 V |
Elektrische Daten | Eingang
Kurzschlussstrom | 1000 A |
---|
Elektrische Daten | Ausgang
Schaltleistung max. | 0,25 W |
---|---|
Schaltspannung AC min. | 1 V |
Schaltspannung AC max. | 35 V |
Schaltspannung AC max. (UL 60947) | 30 V |
Schaltspannung DC min. | 1 V |
Schaltspannung DC max. | 35 V |
Schaltspannung DC max. (UL 60947) | 30 V |
Schaltstrom min. | 1 mA |
Schaltstrom max. | 100 mA |
Installation | Anschluss
Familie-Bauform | M12 |
---|
Installation | Pin-Belegung
Kodierung | A |
---|---|
Polzahl | 5 |
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN | 2000 m |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 2 |
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD) | Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | II |
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 50000 Zyklen |
---|---|
Mechanische Lebensdauer B10 | 65000 Zyklen |
Mechanische Lebensdauer B10d | 84500 Zyklen |
UL Enclosure Type Rating frontseitig | type 4X |
Geräteschutz | Medien
Salznebelbeständigkeit (IEC 60068-2-11) | ja |
---|
Mechanische Daten
Beleuchtbar | nein |
---|---|
Betätigungsfunktion | rastend |
Farbe | rot |
Farbe Bund | gelb |
Form Bund | rund |
Kontaktart | 2 Ö |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | Kunststoff |
---|---|
Material Kontakt | Gold |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | Gewindering |
---|---|
Einbauhöhe | 39,6 mm |
Einbautiefe | 36,4 mm |
Einbauöffnung | 22,3 mm |
Höhe | 30 mm |
Breite | 29,8 mm |
Tiefe | 69,7 mm |
Raster min. | 30 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Derating ab | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 90 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 93 % |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | NC 2 |
PIN 2 | NC 1 |
PIN 4 | NC 2 |
PIN 5 | NC 2 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.1 | 27371244 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371244 |
ECLASS-8.0 | 27371244 |
ECLASS-9.0 | 27371244 |
ECLASS-10.1 | 27371244 |
ECLASS-11.1 | 27371244 |
ECLASS-12.0 | 27371244 |
GTIN | 4065909019238 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85365011 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----