Ventilst. C-8mm Schneidklemmanschluss
ArtNr.: | 7000-80081-0000000 |
Gewicht: | 0.017 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Bauform C (8 mm)
24 V AC/DC ±25%
LED und Schutzbeschaltung
Schneidklemmtechnik IDC
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
24 V AC/DC ±25%
LED und Schutzbeschaltung
Schneidklemmtechnik IDC
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung AC min. | 18 V |
Betriebsspannung AC max. | 30 V |
Betriebsspannung DC | 24 V |
Betriebsspannung DC min. | 18 V |
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 3 A |
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M14 x 1 |
---|
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 3 + PE |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 28 mm |
---|---|
Breite | 16 mm |
Tiefe | 44,5 mm |
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
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879132343 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |