Kompatibilität | Kompatibel zu
Passende Schaltgeräte |
3 RT 20.25/26/27/28 |
Elektrische Daten
Bedämpfungsfaktor |
1.5× UN |
Installation | Anschluss
Anschlussinformation |
Steckkontakt |
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit |
schwer entflammbar |
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) |
V-0 |
Material Gehäuse |
Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe |
18,5 mm |
Breite |
30,2 mm |
Tiefe |
11,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. |
-20 °C |
Betriebstemperatur max. |
70 °C |