Rundstrahlantenne 0° mit 3-m-Kabel
Anschluss: SMA-Stecker
ArtNr.: | 57070 |
Gewicht: | 0.11 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Rundstrahlantenne
Anschlussleitung 3 m
0 dBi...+5 dBi
Schaltschrankmontage
Anschlussleitung 3 m
0 dBi...+5 dBi
Schaltschrankmontage
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 19070102 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19070190 |
ECLASS-7.0 | 19070190 |
ECLASS-8.0 | 19070190 |
ECLASS-9.0 | 19070105 |
ECLASS-10.1 | 19070105 |
ECLASS-11.1 | 19070105 |
ECLASS-12.0 | 19070105 |
ETIM-5.0 | EC000416 |
ETIM-6.0 | EC000416 |
GTIN | 4048879875639 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85177100 |