Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Passiv-Vert. Kunstst.,8xM8,3pol,Ltg.fest
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Passiv-Vert. Kunstst.,8xM8,3pol,Ltg.fest

10.0m PUR-OB 8*0,34+2*0,75

ArtNr.: 3827867
Alternativartikel:   
Gewicht: 1.205 kg
Ursprungsland:  CZ

Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)