Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68123-0000000,
Abbildung ähnlich

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68123-0000000,

Einsatz 4000-68000-1700000 + 4000-68000-0160000

ArtNr.: 4000-68123-1700160
Gewicht: 0.662 kg
Ursprungsland:  DE

GTIN 4048879033640
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-0160000_4074-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-1700000_14-10.14_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-0160000_stp_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68123-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-1700000_stp_x_b.zip (B)