Abbildung ähnlich
Modlight70 Anschlußelement
Produkt abgekündigt
ArtNr.: | 4000-75070-1100002 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.27 kg |
Ursprungsland: | ID |
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 21,6 V |
Betriebsspannung DC max. | 26,4 V |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt |
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 170 mm |
---|---|
Breite | 70 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 10 |
PIN 1 | LED-Modul RD |
PIN 2 | LED-Modul YE |
PIN 3 | LED-Modul GN |
PIN 4 | LED-Modul BU |
PIN 5 | LED-Modul CL |
PIN 6 | n.c. |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | Continuous light COM |
PIN 9 | n.c. |
PIN 10 | n.c. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001155 |
GTIN | 4048879030977 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85319000 |
Zubehör
---- Fuß für Signalsäule ----
---- Rohr für Signalsäule ----