Abbildung ähnlich
Modlight50 LED Modul blau
Produkt abgekündigt
ArtNr.: | 4000-75050-1014000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.044 kg |
Ursprungsland: | ID |
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 21,6 V |
Betriebsspannung DC max. | 26,4 V |
Stromaufnahme max. | 62,5 mA |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | PC |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 52 mm |
---|---|
Breite | 50 mm |
Tiefe | 50 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371220 |
ECLASS-8.0 | 27371220 |
ECLASS-9.0 | 27371220 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
GTIN | 4048879319799 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85319000 |