Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
MSUD Ventilst. BF CI 9,4 mm, freies Leitungsende
Abbildung ähnlich

MSUD Ventilst. BF CI 9,4 mm, freies Leitungsende

PVC-JZ 3x0,5 grau 2m

ArtNr.: 7999-94062-4220200
Gewicht: 0.082 kg
Ursprungsland:  CZ

GTIN 4048879082884
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)