Abbildung ähnlich
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P:75VA IN:690VAC OUT:24 / 230VAC
ArtNr.: | 866268 |
Gewicht: | 1.5 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879688444 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |
ArtNr.: | 866268 |
Gewicht: | 1.5 kg |
Ursprungsland: | CZ |
GTIN | 4048879688444 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |