Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
MQ15-X-Power Bu. 0° geschirmt freies Ltg.-ende
Abbildung ähnlich

MQ15-X-Power Bu. 0° geschirmt freies Ltg.-ende

PUR 4x1,5+2x1,5 geschirmt or UL/CSA+schleppk. 15m

ArtNr.: 7000-P8321-P941500
Gewicht: 2.725 kg
Ursprungsland:  DE

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-P8321_stp_x_a.zip (A)