Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
MQ15 Bu. Flansch VWM 600V AC Typ 3
Abbildung ähnlich

MQ15 Bu. Flansch VWM 600V AC Typ 3

PE-X Litzen 4x2,5 UL 0,2m

ArtNr.: 7000-P8091-P920020
Gewicht: 0.07 kg

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 7000-P8081_09-05-24_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 7000-P8081_09-05-24_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-P8091-P92_stp_x_a.zip (A)