MPS Schaltnetzteil 3-phasig
IN: 360-550VAC OUT: 22-28V/40ADC
ArtNr.: | 85069 |
Gewicht: | 5.5 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Strom: 40 A
Weitspannungseingang
Bei Parallelbetrieb Entkopplung der Geräte durch Diodenblock
schnappbar auf mitgelieferter Schiene
OUTPUT: 22...28 V DC
Strom: 40 A
Weitspannungseingang
Bei Parallelbetrieb Entkopplung der Geräte durch Diodenblock
schnappbar auf mitgelieferter Schiene
Technische Daten
Elektrische Daten
Parallelschaltbarkeit | ja |
---|---|
Reihenschaltung | ja |
Sicherheitsgrad | SELV |
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. | 360 V |
---|---|
Eingangsspannung AC max. | 550 V |
Eingangsstrom AC (3-phasig) | 1,7 A |
Externe Vorsicherung je Phase max. | 10 A |
Phasenzahl Eingang | 3 |
Wirkungsgrad | 91 % |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC min. | 22 V |
Ausgangsspannung DC max. | 28 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Ausgangsstrom | 40 A |
Ausgangsstrom (UL) | 48 A |
Netzausfallüberbrückung min. | 3 ms @ 400 V AC |
Phasenüberwachung | Abschalten beim 2-Phasen Betrieb |
Restwelligkeit effektiv max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Geräteschutz | Elektrisch
Überlastschutz Ausgang | ja |
---|---|
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Höhe | 193 mm |
Breite | 282 mm |
Tiefe | 132 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 30 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 90 % keine Kondensation |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | Signal |
PIN 2 | Signal + |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | L 1 |
PIN 3 | L 2 |
PIN 4 | L 3 |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | - |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080590 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044083 |
Zubehör
---- Unterbrechungsfreie Stromversorgung ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----