Abbildung ähnlich
MODL.VARIO Zubehör Schlauchbündelung D2=42
für Mobilgehäuse, Aluminium vernickelt, FPM
ArtNr.: | MVT1850-990142 |
Gewicht: | 0.085 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Schlauchbündelung
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 48 mm |
---|---|
Breite | 80 mm |
Tiefe | 48 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 120 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879614344 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 76169990 |