Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
MNG Trafonetzgerät 1-phasig, gesiebt
Abbildung ähnlich

MNG Trafonetzgerät 1-phasig, gesiebt

IN: 380/400/420/440/460/480 VAC OUT: :24V/10ADC,

ArtNr.: 856296
Gewicht: 5.7 kg
Ursprungsland:  CZ

GTIN 4048879076975
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)