Elektrische Daten | Ausgang
Schaltleistung AC max. |
1500 VA |
Schaltleistung DC max. |
120 W |
Schaltspannung AC max. |
250 V |
Schaltspannung DC max. |
30 V |
Schaltstrom DC |
10 mA |
Schaltstrom max. |
6 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsisolationsspannung |
300 V |
Mechanische Daten
Abfallzeit max. |
4 ms |
Ansprechzeit max. |
8 ms |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt |
Ag Sn O2 |
Mechanische Daten | Montagedaten
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. |
-40 °C |
Betriebstemperatur max. |
60 °C |
Lagertemperatur min. |
-40 °C |
Lagertemperatur max. |
60 °C |