![MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator](https://shop.murrelektronik.com/out/pictures/generated/product/1/380_280_75/xnopic.jpg.pagespeed.ic.uTuVG2NiFB.jpg)
Abbildung ähnlich
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P:3000VA IN:115VAC±5% OUT:115VAC
ArtNr.: | 866366 |
Gewicht: | 30 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879073103 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043200 |
ArtNr.: | 866366 |
Gewicht: | 30 kg |
Ursprungsland: | CZ |
GTIN | 4048879073103 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043200 |