![MET Einphasen Sicherheitstransformator](https://shop.murrelektronik.com/out/pictures/generated/product/1/380_280_75/xnopic.jpg.pagespeed.ic.uTuVG2NiFB.jpg)
Abbildung ähnlich
MET Einphasen Sicherheitstransformator
P:75VA IN:230VAC±5% +10% OUT:5VAC
ArtNr.: | 866374 |
Gewicht: | 1.55 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879073073 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |
ArtNr.: | 866374 |
Gewicht: | 1.55 kg |
Ursprungsland: | CZ |
GTIN | 4048879073073 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |