Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
M12 St. 90° A-kod. / MSUD DVS A-18mm
Abbildung ähnlich

M12 St. 90° A-kod. / MSUD DVS A-18mm

PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m

ArtNr.: 7000-41511-6370060
Gewicht: 0.135 kg
Ursprungsland:  CZ

GTIN 4048879581455
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)