M12 St. 90° 180°/ RJ45 0° geschirmt Ethernet
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,4m
ArtNr.: | 342371 |
Gewicht: | 0.344 kg |
Ursprungsland: | DE |
Technische Daten
Leitungen
Kabelkennung | 796 |
---|---|
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/11602), CE-conform |
Kabelgewicht [g/m] | 69,3 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Aufbau (Leiter) | 7× 0.254 mm |
Querschnitt (Leiter) | 1× 4× AWG22/7 |
Material Aderisolierung | PE |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.4 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | ws, ge, bl, or |
Verseilverbund | Sternvierer, 4 Adern über zentralen Füller verseilt |
Schirmung | ja |
Schirmung (Art) | Kupfergeflecht |
optische Schirmbedeckung | min. 85% |
Material Mantel | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Außen-Ø (Mantel) | 6.7 mm ±5% |
Farbe Mantel | grün |
chemische Beständigkeit | Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 Std. |
Nennspannung | 300 V |
Prüfspannung | 2000 V AC (Prüfdauer 1 min) |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -30...+70 °C |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 12× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 3 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 2 m/s² |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879653374 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1.000 |
Zolltarifnummer | 85444290 |