Abbildung ähnlich
M12 St. 0° / M12 Bu. Flansch A-kod. HWM
PUR 12x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 2m
ArtNr.: | 7000-53427-3010200 |
Gewicht: | 0.173 kg |
Ursprungsland: | DE |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879853996 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Flanschsteckverbinder ----