Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod.
Abbildung ähnlich

M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod.

PUR 12x0.25 gy UL/CSA+drag 3.0m

ArtNr.: 7000-53021-3010300
Gewicht: 0.233 kg
Ursprungsland:  DE

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-53021_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)