Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
M12 Power St. 0° / Bu. 0° L-kod.
Abbildung ähnlich

M12 Power St. 0° / Bu. 0° L-kod.

PUR 3x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 15m

ArtNr.: 7001-P4041-P381500
Gewicht: 1.924 kg
Ursprungsland:  DE

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)