Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
M12 Power Bu. 0° L-kod. freies Ltg-ende V2A
Abbildung ähnlich

M12 Power Bu. 0° L-kod. freies Ltg-ende V2A

PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 2m

ArtNr.: 7002-P4221-P040200
Gewicht: 0.29 kg
Ursprungsland:  DE

GTIN 4048879849692
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-P4221_stp_x_a.zip (A)