Abbildung ähnlich
Kabeltrommel MASI Ø 500mm
PUR Profilkabel 2x2.5 sw 3000m
ArtNr.: | 7000-C9930-7790000 |
Gewicht: | 228.028 kg |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879642347 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444995 |
ArtNr.: | 7000-C9930-7790000 |
Gewicht: | 228.028 kg |
GTIN | 4048879642347 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444995 |