Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Kabeltrommel Ø 500mm
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Kabeltrommel Ø 500mm

PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 200m

ArtNr.: 7000-C0502-P070000
Gewicht: 25.887 kg
Ursprungsland:  DE

GTIN 4048879906975
Verpackungseinheit 1

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)