Elektrische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz |
50 ... 60 Hz |
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC |
115 V |
Eingangsspannung 2 AC |
230 V |
Eingangsspannung AC min. |
90 V |
Eingangsspannung AC max. |
264 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC |
2 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC |
1 A |
Wirkungsgrad |
89 % |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC |
24 V |
Ausgangsspannung DC min. |
23,52 V |
Ausgangsspannung DC max. |
24,48 V |
Ausgangsspannung einstellbar |
nein |
Ausgangsstrom je Kanal max. |
3,8 A |
Netzausfallüberbrückung min. |
50 ms @ 230 V AC |
Restwelligkeit effektiv max. |
240 mV |
Spikes (s-s) max. |
240 mV |
Installation | Anschluss
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) |
IP67 |
Überlastschutz Ausgang |
ja |
Kurzschlussschutz Ausgang |
ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart |
verschraubt |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. |
-25 °C |
Betriebstemperatur max. |
70 °C |
Derating ab |
50 °C |
Lagertemperatur min. |
-40 °C |
Lagertemperatur max. |
85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) |
5 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) |
95 % keine Kondensation |