Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
 Entstörmodul f. Motor universell
Abbildung ähnlich

Entstörmodul f. Motor universell

RC 3/022-575 BU

ArtNr.: 231428
Gewicht: 0.038 kg
Ursprungsland:  CZ

GTIN 4048879015806
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 23115_pd_x_19.zip (19)
  • Information: EU-Herstellererklärung 231428_05-04.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 231428_05-04.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 231428_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 231428_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Zulassung: UL Registered US 231428_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)

---- Schraubendreher ----