Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
EATON Entstörmodul für Schaltgeräte, 230 V AC/DC, RC
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

EATON Entstörmodul für Schaltgeräte, 230 V AC/DC, RC

RCDILE250 XTMCXRSB

ArtNr.: 216039
Gewicht: 0.01 kg
Ursprungsland:  CZ

GTIN 4048879016209
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zulassung: CSA CA 216039_ML 230456-1677597_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 216039_ML-E29184-E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)

---- Schraubendreher ----