Comlight57 LED Signalleuchte grün
Produkt abgekündigt
ArtNr.: | 4000-75057-1113000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.057 kg |
Ursprungsland: | ID |
Beschreibung
Kompakte Signalleuchte
grün
grün
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Stromaufnahme max. | 23 mA |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | Kunststoff |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 61 mm |
---|---|
Breite | 57 mm |
Tiefe | 57 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
PIN 3 | BU 0 V |
PIN 4 | BK 24 V DC |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371220 |
ECLASS-8.0 | 27371220 |
ECLASS-9.0 | 27371220 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
GTIN | 4048879402170 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85318070 |
Zubehör
---- Befestigungswinkel für Signalsäule ----
---- Kabelverschraubung ----