Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
7/8'' (Mini) St. 0° / 7/8'' (Mini) Bu. 0°
Abbildung ähnlich

7/8'' (Mini) St. 0° / 7/8'' (Mini) Bu. 0°

TPE 4xAWG16 ge UL/CSA, TC-ER 0,6m

ArtNr.: 7700-A4A01-U1C0060
Gewicht: 0.142 kg
Ursprungsland:  US

Verpackungseinheit 1

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7700-A4A01_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 7700-A4A01-U1Cxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 7700-A4A01-U1Cxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)