Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
7/8'' (Mini) Bu. 0° freies Ltg.-ende
Abbildung ähnlich

7/8'' (Mini) Bu. 0° freies Ltg.-ende

PUR 3x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1m

ArtNr.: 7700-A3021-UMB0100
Gewicht: 0.11 kg
Ursprungsland:  DE

GTIN 4048879635035
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7700-A3021_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 7700-A3021-UMBxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 7700-A3021-UMBxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)